Schmalz interpackissa: Schmalm: Kun sekunnit ratkaisevat
Modulaarinen sormitarrain mGrip tarttuu tarkasti tuotteisiin, joihin on vaikea tarttua, ja tukee siten vakaata ja taloudellista automaatiota pakkausprosesseissa.
Kun pakkausprosessit ovat käynnissä, asioiden on tapahduttava nopeasti. Samaan aikaan vaatimukset kasvavat: Pussit ovat ohuempia, pahvit kevyempiä ja syklin taajuudet korkeammat. Lisäksi on hygieniavaatimuksia ja muuttuvia formaatteja. Schmalz vastaa näihin olosuhteisiin alipaine automaation älykkäillä ratkaisuilla. Ne on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun tuotteet reagoivat herkästi, pinnat muuttuvat tai kun linjalla on ajettava useita vaihtoehtoja.
Monissa pakkausjärjestelmissä käsitellään epäsäännöllisiä muotoisia osia tai erilaisia hankintoja. Modulaarisen sormitarrain mGrip-sormitarran ja sen joustavuuden ansiosta mukautettavien avautumiskulmien, tartuntavoiman ja sormien asentojen ansiosta käyttäjät voivat kartoittaa tuotevaihtelut ilman, että käsittelyä tarvitsee keksiä joka kerta uudelleen. Lopputehostimet sovitetaan erilaisiin muotoihin, jolloin sovittamisia ei tarvita. Samalla prosessin luotettavuus paranee, koska mGrip toimii toistettavasti myös vaihtelevien työkappaleiden kanssa: Järjestelmä tarttuu turvallisesti, kuljettaa luotettavasti ja laskee hallitusti. Tämä vähentää syöttövirheitä, jotka voivat nopeasti johtaa jumiin pakkauslinjoissa.
Monissa pakkausjärjestelmissä käsitellään epäsäännöllisiä muotoja tai erilaisia hankintoja. Modulaarisen sormitarrain mGrip-sormitarran ja sen joustavuuden ansiosta mukautettavien avautumiskulmien, tartuntavoiman ja sormien asentojen ansiosta käyttäjät voivat kartoittaa tuotevaihtelut ilman, että käsittelyä tarvitsee keksiä joka kerta uudelleen. Lopputehostimet sovitetaan erilaisiin muotoihin, jolloin sovittamisia ei tarvita. Samalla prosessin luotettavuus paranee, koska mGrip toimii toistettavasti myös vaihtelevien työkappaleiden kanssa: Järjestelmä tarttuu turvallisesti, kuljettaa luotettavasti ja laskee hallitusti. Tämä vähentää syöttövirheitä, jotka voivat nopeasti johtaa jumiin pakkauslinjoissa.
Joustavien liikkujien automatisoitu liikkuminen
Pussit vaativat hyvin vähän materiaalia, mutta niissä on myös haittoja: Ne ovat joustavia, taittuvat ja eivät useinkaan ole litteitä. Juuri tässä kohtaa PSPF:n paljeimukuppi tulee kuvaan mukaan. Sen pehmeä, notkea tiivistyshuuli pitää kiinni jopa pusseista, joissa on paljon rypytystä. Schmalz yhdistää tämän yhdistetyn tiivistysreunan vahvistuspaljeeseen, joka antaa vakautta ja pitoa nopeiden syklien aikana. Tämän ansiosta toiminnot voivat kierrättää poiminta ja sijoittaminen -sovelluksia sekunnin tarkkuudella. PSPF-paljeimukuppi tukee tätä prosessia myös silloin, kun pussit ovat vain vähän täytettyjä ja siksi enemmän deformoituneita. Käyttäjät hyötyvät toistettavista tarttumisprosesseista, vähemmistä hylkäyksistä ja järjestelmän pysäytyksistä.
Korkeus virtausnopeus, vähemmän vaivaa
Tarttimen lisäksi alipaineen kehittäminen määrittää syklin ja vakauden. Schmalz tarjoaa tähän tarkoitukseen SCPLi-kompakteja ejektoreita. Ne tuottavat tyhjiön paineilmasta Venturi-periaatteen mukaisesti, sijaitsevat lähellä tarttujaa ja imunopeus on 290-1 140 litraa minuutissa versiosta riippuen. Tämä lyhentää tyhjentymisaikoja ja tukee nopeita pakkausprosesseja. Laite lähettää tietoja suoraan ohjausjärjestelmään IO-Linkin kautta, jolloin toiminnat voivat seurata ja optimoida tarttumista kohdennetusti. Käyttäjiä kiinnostaa myös joustavuus: valinnainen ilmansäätötoiminnan säätö mahdollistaa myös ilmatiiviiden materiaalien, kuten lasi- tai peltiaihioiden, tehokkaan käsittelyn. Saatavilla on myös uusi laippaversio, joka telakoi SCPL-kompaktin ejektorisarjan suoraan tarttumismoduuliin, jolloin alipaineen kehittäminen ei vaadi pitkiä putkijohtoja eikä tarpeettomia virtaushäviöitä pääse syntymään.
Schmalz on interpackin automaation täydennys, joka käyttää JumboFlexin kaltaisia putkinostimia manuaaliseen käsittelyyn. Ne tukevat ergonomisia nostoja ja siirtoja, mikä vapauttaa työntekijät ja pitää materiaalivirran vakaana. Putkenostimet sopivat, kun pahvilaatikoita, pusseja tai kutistekääreeseen käärittyjä tavaroita siirretään usein ja linjalla on vaatimus suurista toistomääriistä.
Schmalz interpack-messuilla: A46, halli 13
Pehmeän tiivistyshuulensa ansiosta PSPF-paljeimukuppi tiivistyy luotettavasti voimakkaasti taittuneille, ohuille pusseille ja pysyy vakaana nopeiden syklien aikana.
Manuaalinen käsittely, jossa on suuri toistuvuus: putkinostimet tukevat pakkausyksiköiden ergonomista ja turvallista siirtämistä.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

Vacuum Suction Cups
Our product range includes a variety of suction cups with various shapes, sizes and materials, providing the right suction cup for every application. Suction cups consist of a elastomer part and a connection nipple.

JumboFlex tyhjiöputkinostin
JumboFlex-tyhjiöputkenostimella voit siirtää kevyempiä, jopa 50 kg:n painoisia tavaroita ergonomisesti ja suurella syklitiheydellä. Sen ohjauskahva istuu mukavasti käteen ja mahdollistaa pitkän, väsymättömän käytön. Intuitiivisella kahden painikkeen ohjauksella voit nostaa, laskea ja vapauttaa kuorman dynaamisesti ja hallitusti sekä ripustaa kuormia mille tahansa korkeudelle. Sen laajat ominaisuudet tekevät JumboFlexista monipuolisen monitoimilaitteen. Vakiona vakiovarusteena olevan pikavaihtojärjestelmän avulla tyhjiökoura voidaan vaihtaa nopeasti. Lisävarusteena saatavan kääntötoiminnon avulla sivusuunnassa imetyt työkappaleet kääntyvät automaattisesti takaisin vaaka-asentoon ja niitä voidaan pyörittää loputtomasti tässä asennossa.

Vacuum Generators
Vacuum generators provide the required vacuum. The vacuum is generated either pneumatically (ejectors) or electrically (pumps, blowers).