Een draaigreep in plaats van brute kracht
Dankzij de vacuüm slangheffer JumboErgo kan één enkele werknemer moeiteloos platen tot 80 kilogram verplaatsen.
Beton componenten maken indruk op bouwers met hun duurzaamheid, snelle montage en minimale arbeidsvoorschriften op de bouwplaats. Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG (BFU), met hoofdkwartier in Schramberg-Waldmössingen, Baden-Württemberg, biedt haar klanten deze oplossingen - inclusief trappen, muren, balkons en plafonds - sinds de oprichting in 1996. Op drie productielocaties vervaardigt het bedrijf deze bouwelementen, die enkele tonnen wegen, met ongeveer 80 werknemers.
Processen verlopen nu veel vlotter. De JumboErgo van Schmalz maakt ons leven gemakkelijker en ons werk efficiënter.∼ Rasim Shabani, productiemanager bij BFU
De prefab betonelementen worden geproduceerd in bekistingen die de geschoolde arbeiders in de timmerwerkplaats van BFU vooraf op exacte afmetingen hebben gezaagd. In de grote productiehal wordt het verse beton dan in de vormen gegoten, verstijvingsinlegger met staal, onderworpen aan compressie en gladgestreken. Na het uitharden ontvormen de werknemers de componenten, controleren ze op kwaliteit en maatnauwkeurigheid en maken ze ze klaar voor transport naar de bouwplaats.
Slim tillen in plaats van zwaar sjouwen
"We waren op zoek naar een ergonomisch ontworpen oplossing voor de handling van de bekistingspanelen in onze CNC bewerkingsmachine," vertelt Rasim Shabani, productiemanager bij BFU. De timmerfabriek verwerkt gecoate spaanplaatpanelen met een eigengewicht tot 80 kilogram en een oppervlak tot zes vierkante meter. "Onze werknemers klaagden over rugklachten door het inspannende werk," zegt Rasim Shabani. "Bovendien hadden we altijd minstens twee mensen nodig om de te grote platen te verplaatsen." Elke dag moeten er ongeveer 14 van deze platen in de freesmachine worden geladen en eruit worden gehaald.
De voorschriften: De tilhulp moet kantelmogelijkheden hebben en minstens 100 kilogram kunnen verplaatsen. De zuiger moet aangepast kunnen worden aan verschillende afmetingen van de panelen. "En natuurlijk was het belangrijk voor ons dat het apparaat een stoffilter heeft, gemakkelijk te bedienen is en geluiddicht is", vat de productiemanager de overwegingen samen.
Sterk team, korte wegen
Met de vacuüm slangheffer JumboErgo 140 van Schmalz vond BFU de perfecte oplossing. "De vacuümexperts werden ons aanbevolen omdat het bedrijf staat voor kwaliteit en gebruikersgerichte oplossingen", legt Rasim Shabani uit. Bovendien ligt het hoofdkwartier van het bedrijf in Glatten op minder dan 30 kilometer van hun eigen locatie. "We stellen het erg op prijs om met partners uit de regio samen te werken."
Samen bepaalden de twee bedrijven welke uitrustingsopties zowel praktisch als noodzakelijk waren. "Op elke afdeling bij Schmalz troffen we zeer competente en vriendelijke werknemers aan", looft Rasim Shabani. "De klant komt op de eerste plaats en we voelen ons zeer goed geadviseerd en in goede handen."
Geen pijn meer aan de achterkant
"Iedereen die wel eens een houten plaat van 80 kilo met de hand heeft verplaatst, weet dat dit een zware tol eist van je rug," zegt de productiemanager. "In plaats van te tillen en te zwaaien, gebruiken onze geschoolde arbeiders nu de vacuüm slangheffer en bedienen deze eenvoudig via een draaigreep." Deze greep lijkt op een motorfietsstuur, waardoor ze het apparaat intuïtief kunnen bedienen en de zware platen met millimeterprecisie kunnen positioneren op de CNC bewerkingsmachine.
De vacuüm slangheffer JumboErgo is opgehangen aan een kolomzwenkkraan, die zeer flexibel is met een werkhoek van 270 graden. De lading glijdt zacht van de stapel naar de machine, zelfs bij vol eigengewicht. De modulaire vlakke grijper grijpt betrouwbaar en kan worden aangepast aan verschillende paneelformaten. Een belangrijk detail is de trekveer FZG, die de slangheftafel in balans houdt - een onmisbare functie voor bediende bedieningsbeugels met lengtes van 750 mm of meer.
De slangheftafel is sinds het veer van 2024 in gebruik bij BFU. "Onze collega's werken er graag mee, omdat ze de zware platen nu moeiteloos kunnen verplaatsen," benadrukt Shabani. En het bedrijf profiteert er ook van: "Processen verlopen nu veel soepeler en onze werknemers kunnen zich richten op de belangrijke stappen die een beetje denkkracht vereisen. Het apparaat maakt het leven gemakkelijker en het werk efficiënter."
Voor de timmerwerkplaats van BFU betaalt de vacuüm slangheffer JumboErgo zich daarom op drie manieren uit: werknemers blijven gezond, de doorvoersnelheid neemt merkbaar toe en werkstukken komen precies op de juiste plek terecht. Kortom: minder afwezigheid van staf, hogere uitgang, betere kwaliteit.
Vaarwel rugpijn - sinds vorig jaar neemt de vacuüm slangheffer JumboErgo werknemers het zware tillen uit handen.
De combinatie van een kolomzwenkkraan en een vacuüm slangheffer biedt de nodige flexibiliteit voor het laden en lossen van het bewerkingscentrum.
Vakmensen sturing de vacuüm slangheffer JumboErgo met precisie en nauwkeurigheid met behulp van de draaigreep.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

Ergonomie en gezondheid
Minder rugpijn, meer vermogen: ergonomisch werken beschermt uw werknemers en uw bedrijf.

Gezondheidsrisico's en ziekten
Aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim bij werknemers. Wij laten u zien hoe u de risico's tot een minimum kunt beperken.

Arbeidsveiligheid en normen
Voor veilige werkplekken die aan de normen voldoen: Alles wat je moet weten over veiligheid op het werk en normen vind je hier.

Ergonomie als basis voor maximale productiviteit
Onergonomische werkplekken kosten tijd en geld - ontdek hoe u het rendement kunt verhogen.