Productie van elektronica: ESD-veilig en geen afdruk
Veilige handling van gevoelige elektronica: De nieuwe zuiger van HT1-ESD materiaal verplaatst geleidingsplaten zonder afdruk en beschermt betrouwbaar tegen elektrostatische ontlading (ESD).
Een minuscule vingerafdruk op een halfgeleider wafer, een nauwelijks merkbare elektrostatische ontlading, geleidend roet dat deeltjes kan lossen. Het resultaat: kostbare productiefouten of vervuiling. Tot nu toe moesten fabrikanten compromissen sluiten. Schmalz combineert nu alle voorschriften in het nieuwe zuigermateriaal HT1-ESD.
Het hoogwaardige materiaal combineert de eigenschappen van de twee reeds beproefde materialen HT1 en NBR-ESD. De HT1-component verzekert dat het geen afdruk achterlaat bij handling, omdat het slechts minimale chemische resten achterlaat op componenten. Tegelijkertijd is het bestand tegen hitte tot 170 graden Celsius zonder zijn mechanische of chemische eigenschappen te verliezen. De hoge ozonbestendigheid en slijtvastheid verlengen de levensduur van de zuigers aanzienlijk. Er treden geen scheuren of materiaaldegradatie op, wat de operationele veiligheid verzekert.
Zonder kritische toevoegingen
Schmalz verbetert de voordelen voor gebruikers door de samenstelling van het materiaal: dankzij NBR-ESD heeft het HT1-ESD zuigermermateriaal geen externe coatings en geleidende roet nodig. Deze geleidende additieven kunnen loslaten bij slijtage, afbreuk doen aan de ESD-bescherming, het proces verontreinigen en leiden tot rendementsverlies. Dankzij het nieuwe HT1-ESD materiaal profiteren fabrikanten van elektronica van schone oppervlakken die de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen. Onderhoud en stilstandtijden worden verkort en de machine is beter leverbaar.
Dankzij minimale indrukken en maximale ESD-bescherming zijn de zuignappen van HT1-ESD-materiaal geschikt voor verschillende applicaties in de elektronicaproductie: van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica tot de productie van halfgeleiders en eindproducten. Schmalz biedt de zuignappen in verschillende bouwvormen voor alle werkstukken.
Systematische handling van wafers: zuignappen van het materiaal HT1-ESD beschermen tegen elektrostatische ontlading en verzekeren de oppervlaktekwaliteit van gevoelige elektronische componenten.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.