Laat het grijpen in plaats van te moeten grijpen
Snel afgezogen, veilig verplaatst: De Gripster max zuigheffer verkort de werkfrequentie en vergemakkelijkt het grijpen.
Met de nieuwe Gripster max breidt Schmalz zijn portfolio uit met een handapparaat voor veilig en ergonomisch correct tillen en positioneren van verschillende werkstukken van glas, hout, metaal, gipsplaten en keramische en stenen tegels. Een vacuümpomp op batterijen zorgt voor het nodige vacuüm. Hierdoor kan de Gripster max onafhankelijk van externe perslucht- of stationaire systemen werken.
Het belangrijkste voordeel ligt in de snelheid. De Gripster max zuigt componenten tot vier keer sneller op dan vergelijkbare apparaten. Hierdoor kunnen gebruikers niet alleen de werkfrequentie verminderen. Eén persoon is voldoende om zelfs grote, volumineuze componenten te verplaatsen. Dit verhoogt het rendement en elimineert wachttijden.
Focus op ergonomie en veiligheid
Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep kunnen werknemers zelfs logge componenten verplaatsen. Ze kunnen ook werkstukken in assemblages tillen zonder in scharnieren te hoeven reiken of speciaal gereedschap te gebruiken. Dit beschermt het materiaal en vermindert breuk. Als handbediend vacuüm gereedschap brengt de Gripster max vacuümheffer vacuümtechniek op plaatsen waar flexibiliteit, snelheid en veiligheid van belang zijn. Het is een aanvulling op stationaire systemen zoals het vacuüm heftoestel Vacumaster, dat is ontworpen voor zwaardere lasten en complete industriële systemen.
Eén knop, duidelijke signalen, veilige processen
De eenknopsbediening vereenvoudigt de sturing, versnelt het plaatsen van werkstukken en vermindert fouten. Visuele en akoestische waarschuwingssignalen geven informatie over de status van het grijpersysteem en verhogen de betrouwbaarheid van het proces. Op het display toont de geïntegreerde vacuüm zuigplaatdetectie niet alleen het vacuümniveau, maar ook het theoretische zuigvermogen in kilogrammen. Een eenvoudig uit te voeren controle van de grijpersystemen identificeert mogelijke foutbronnen, vergemakkelijkt snelle reparaties en vermindert stilstand.
Basis, Eco, Snel: Vacuüm wanneer nodig
Drie programma's passen het apparaat aan de taak aan: In de basismodus werkt het systeem met een hoger vacuüm, waarbij een houdkracht tot 120 kilogram horizontaal en 60 kilogram verticaal wordt uitgevoerd. In de Eco-modus werkt de Gripster max zuigheffer met een relatief vacuüm van iets minder dan de helft van dat niveau, evacueert hij in minder dan twee seconden en bespaart hij energie. In de snelle modus kan er worden gezogen door gewoon tegen het werkstuk te drukken. Lossen is mogelijk door te dubbelklikken op de start-stopknop.
Flexibel dankzij snelwissel en batterijcombinatie
Dankzij het snelwisselsysteem zonder gereedschap kunnen zuigplaten en accessoires in een paar eenvoudige stappen worden verwisseld. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijk om de Gripster max zuigheffer aan te passen aan de meest uiteenlopende toepassingen. De zuigheffer werkt snoerloos met een batterij van de CAS Alliance (Cordless Alliance System). Hierdoor kunnen gebruikers bestaande 18-volt CAS-batterijen gebruiken. Dit bespaart op investeringskosten, vereenvoudigt het energiebeheer en bevordert duurzaamheid. Meerdere Gripster max zuigheffers kunnen via kabels worden aangesloten en centraal worden aangestuurd om gemakkelijk grotere maten te verplaatsen.
Met de Gripster max onderstreept Schmalz zijn streven naar ergonomisch ontworpen apparaten voor elke toepassing. Ergonomie is immers niet alleen belangrijk voor de gezondheid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de productiviteit. Naast slangheffers, touwbalancers en exoskeletten voert Schmalz dit nu ook uit met de nieuwste en kleinste toevoeging aan het portfolio, de Gripster max.
De zuigheffer Gripster max geeft het zuigvermogen en de status van het systeem direct weer op het scherm.
Zelfs onhandelbare werkstukken kunnen gemakkelijk en veilig worden verplaatst met de Gripster max. zuigheffer.
Het leggen van tegels binnenshuis wordt gemakkelijker met de Gripster max zuignap.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.