Schmalz

Niech chwyta, a nie musi chwytać

Mobilne podnoszenie bez kabli i sprężonego powietrza: Wraz z nowym podnośnikiem ssącym Gripster max, firma Schmalz wprowadza na rynek pierwszy podnośnik ssący zasilany bateryjnie. To ręczne narzędzie z mocą czterokrotnie przyspiesza ssanie, wyświetla teoretyczną wydajność ssania w kilogramach, zwiększa niezawodność procesu dzięki wyraźnym sygnałom ostrzegawczym i sprawia, że nieporęczne przedmioty obrabiany są dosłownie w zasięgu ręki.

Szybkie zasysanie, bezpieczne przenoszenie: Podnośnik ssący Gripster max skraca czas cyklu i ułatwia chwytanie.

Wraz z nowym podnośnikiem przyssawkowym Gripster max, firma Schmalz rozszerza swoją ofertę o ręczne urządzenie do bezpiecznego i ergonomicznie poprawnego podnoszenia i pozycjonowania różnych przedmiotów obrabiany wykonanych ze szkła, drewna, metalu, płyt kartonowo-gipsowych, a także płytek ceramicznych i kamiennych. Zasilana bateryjnie pompa zapewnia niezbędne podciśnienie. Dzięki temu podnośnik Gripster max może być obsługiwany niezależnie od zewnętrznych systemów sprężonego powietrza lub systemów stacjonarnych.

Kluczową zaletą jest szybkość. Podnośnik ssący Gripster max zasysa części składowe do czterech razy szybciej niż porównywalne urządzenia. Pozwala to nie tylko skrócić czas cyklu. Wystarczy jedna osoba, aby przenieść nawet duże, nieporęczne części składowe. Zwiększa to efektywność i eliminuje czas oczekiwania.

Koncentracja na ergonomii i bezpieczeństwie

Dzięki ergonomicznie ukształtowanej obsłudze, pracownicy mogą przenosić nawet nieporęczne części składowe. Mogą również podnośić przedmioty obrabiany w zespołach bez konieczności sięgania do przegubów lub używania specjalnych narzędzi. Chroni to materiał i ogranicza jego uszkodzenia. Jako narzędzie ręczne, podciśnieniowy podnośnik Gripster max wprowadza technikę podciśnieniową tam, gdzie liczy się elastyczność, szybkość i bezpieczeństwo. Stanowi on uzupełnienie systemów stacjonarnych, takich jak podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster, które jest projektowane z myślą o cięższych ładunkach i kompletnych systemach przemysłowych.

Jeden przycisk, wyraźne sygnały, bezpieczne procesy

Kontrola za pomocą jednego przycisku upraszcza obsługę, przyspiesza umieszczanie przedmiotów obrabiany i zmniejsza liczbę błędów. Wizualne i słyszalne sygnały ostrzegawcze informują o stanie systemu i zwiększają niezawodność procesu. Zintegrowana funkcja wykrywania płyty ssącej pokazuje na wyświetlaczu nie tylko poziom podciśnienia, ale także teoretyczną wydajność ssania w kilogramach. Łatwa do przeprowadzenia kontrola systemu identyfikuje potencjalne źródła błędów, ułatwia szybką naprawę i skraca czas przestojów.

Basic, Eco, Fast: Podciśnienie w razie potrzeby

Trzy programy umożliwiają adaptację urządzenia do wykonywanego zadania: W trybie Basic system działa przy wyższym podciśnieniu, osiągając siłę trzymania do 120 kilogramów w poziomie i 60 kilogramów w pionie. W trybie Eco, podciśnieniowy podnośnik Gripster max działa przy podciśnieniu wynoszącym nieco poniżej połowy tego poziomu, ewakuuje się w mniej niż dwie sekundy i oszczędza energię. Tryb szybki umożliwia zasysanie poprzez naciśnięcie na przedmiot obrabiany. Wydanie jest możliwe poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku start-stop.

Elastyczny dzięki szybkiej wymianie i współpracy z baterią

System szybkiej wymiany bez użycia narzędzi umożliwia wymianę płyt ssących i akcesoriów w zaledwie kilku prostych krokach. Ułatwia to użytkownikom adaptację podnośnika Gripster max do wielu różnych zastosowań. Podnośnik przyssawkowy jest obsługiwany bezprzewodowo za pomocą akumulatora CAS Alliance (Cordless Alliance System). Pozwala to użytkownikom na wykorzystanie istniejących 18-woltowych akumulatorów CAS. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach inwestycji, upraszcza zarządzanie energią i promuje zrównoważony rozwój. Wiele podnośników ssących Gripster max można przyłączyć za pomocą kabli i poddać centralnej kontroli w celu wygodnego przenoszenia większych rozmiarów.

Dzięki podnośnikowi przyssawkowemu Gripster max firma Schmalz podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie projektowanych ergonomicznie urządzeń do obsługi dla każdego przypadku zastosowania. W końcu ergonomicznie to nie tylko kwestia zdrowotna, ale także znaczący wkład w produktywność. Oprócz podnośników podciśnieniowych, balanserów linowych i egzoszkieletów, firma Schmalz osiągnęła ten cel dzięki najnowszemu i najmniejszemu produktowi w swojej ofercie - podnośnikowi podciśnieniowemu Gripster max.

Zastrzeżenie prawne

Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie jest oferowany, promowany ani dostępny w sprzedaży poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (oraz w wszelkich powiązanych materiałach reklamowych lub dokumentacji) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Chwytaka próżniowego Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie może być używany w Stanach Zjednoczonych ani w Chinach.

Podnośnik Gripster max wyświetla wydajność ssania i stan systemu bezpośrednio na ekranie.

Nawet nieporęczne przedmioty obrabiany można łatwo i bezpiecznie przenosić za pomocą podnośnika przyssawkowego Gripster max.

Układanie płytek w pomieszczeniach jest łatwiejsze dzięki przyssawce Gripster max.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka