Spare and Wear Parts VacuMaster Eco
Ontwerp
Ontwerp
- Suction plates, measuring devices
Technische gegevens
Technische gegevens
- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, measuring devices
1 - 10 van 45 resultaten

FSTA G1/2-AG 50
Onderdeelnr.: 10.01.02.00578
Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie
Suction cup connection | G1/2"-AG |
Vacuum connection | G3/8"-IG |
Spring stroke Z | 50 (mm) |
Tightening torque (max) | 50 (Nm) |

FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Onderdeelnr.: 10.01.03.00207
Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken
Thread G1 | G1/2"-F |
Thread G2 | G1/2"-AG |
Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Shape mounting elements | reinforced |

FLK G1/2-IG G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.01.03.00175
Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken
Thread G1 | G1/2"-F |
Thread G2 | G1/2"-AG |
Operating temperature | 0 ... 70 °C |