VRL-S G3/8x19 MS-VN
Onderdeelnr.: 10.08.04.00171
Verlenging met zeskant
Industriesegmenten: Universeel
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 19 (mm) |
| Nominal diameter dn | 10 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| Thread G | G3/8 |
| L | 19 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 15 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 35 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie