Schmalz

Note sull'ordine

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VRL-S G3/8x19 MS-VN

Numero articolo: 10.08.04.00171

Prolunga con esagono

Industrie: Universale

MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L19 (mm)
Diametro nominale dn10 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 10  mm
Filettatura G G3/8
L 19  mm
LG1 10  mm
LG2 15  mm
SW1 19  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Ottone
Peso 35  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello