SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Onderdeelnr.: 10.01.17.00217
Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 40 |
| Socket | G1/4"-IG |
| Holding force max. with friction ring | 100 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor NPN |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 40,65 mm |
| D | 40 mm |
| d | 26 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| Lk | 300 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 100 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 255 g |
| Product family | SGM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie