SNG-DL 2.0 24
Onderdeelnr.: 10.01.29.00012
Naaldgrijper "SNG-DL" in zeer robuuste bouwvorm
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 2 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 17.5 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 55 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 117 mm |
| L | 263,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of needles | 24 |
| Needle diameter | 2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 1.500 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie