Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

Onderdeelnr.: 10.03.01.00331

Droogloper pomp m constant zuigver- mogen, robuust en onderhoudsarm voor continubedrijf

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
Voltage at 60 Hz optimalD230 V / Y400 V ±10 % (without IE3)
Suction rate (50 Hz)98 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)112 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz75 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)-900 (mbar)
VersionIE3:EU/CN/IND
withVacuum-limitter valve
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
ApprovalIE3
Weight100 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
L 843  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 98  m³/h
Suction rate (60 Hz) 112  m³/h
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Sound pressure level at 50 Hz 75  dB(A)
Weight 100  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen