SBP 25 S03 SDA
Onderdeelnr.: 10.02.01.00568
Basisejector voor universeel gebruik
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Additional function | Silencer axial |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Slang D8(1)-D10(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 215 (l/min) |
| Air consumption suction | 311 (l/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 10 mm |
| D | 20 mm |
| H | 39 mm |
| H1 | 45,5 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 17 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 168 mm |
| L2 | 24,5 mm |
| L3 | 5,5 mm |
| L4 | 12,5 mm |
| X1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 18,7 m³/h |
| Air consumption suction | 311 l/min |
| Air consumption suction | 10,98 cfm |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 7 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 50 g |
| Product family | SBP |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie