SBP-C 10 S02 NO A
Onderdeelnr.: 10.02.01.00589
Basisejector "BASE-PUMP-controlled" in bijzondere lichte bouwvorm
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Slang D6(1)-D8(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 35 (l/min) |
| Air consumption suction | 48 (l/min) |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 8 mm |
| D | 13,5 mm |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 49 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 8,5 mm |
| L | 101,5 mm |
| L1 | 141,5 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 29,5 mm |
| X1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 35 l/min |
| Air consumption suction | 2,9 m³/h |
| Air consumption suction | 48 l/min |
| Sound pressure level free | 65 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 59 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 65 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Suction rate (max.) | 1,24 cfm |
| Air consumption suction | 1,7 cfm |
| Air consumption blow-off | 1,06 cfm |
| Product family | SBP-C |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie