Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SBP-C is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set, connection cable

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBP-C 25 S03 NO A

Onderdeelnr.: 10.02.01.00592

Basisejector "BASE-PUMP-controlled" in bijzondere lichte bouwvorm

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter2.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionSlang D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure5.2 (bar)
Suction rate (max.)215 (l/min)
Air consumption suction311 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 20  mm
d 4,2  mm
d1 8  mm
d2 10  mm
D 20  mm
G3 G3/8"-F
H 57,5  mm
H1 72  mm
H2 5,2  mm
H3 26  mm
L 152  mm
L1 228  mm
L2 54  mm
L3 62  mm
X1 20  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 2,5  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 12,9  m³/h
Suction rate (max.) 215  l/min
Air consumption suction 18,7  m³/h
Air consumption suction 311  l/min
Sound pressure level free 78  dB(A)
Sound pressure level suction 70  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure 5,2  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 7  mm
Weight 146  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Optimal pressure 75,4  psi
Suction rate (max.) 7,59  cfm
Air consumption suction 10,98  cfm
Air consumption blow-off 3,71  cfm
Product family SBP-C
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen