SBP-C 05 S01 VS-T
Onderdeelnr.: 10.02.01.00981
Basisejector "BASE-PUMP-controlled" in bijzondere lichte bouwvorm
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Slang D4(1)-D4(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 7 (l/min) |
| Air consumption suction | 14 (l/min) |
| Operation mode | electronic vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 10 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 4 mm |
| D | 9 mm |
| G3 | M5-F |
| H | 34 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 16 mm |
| H4 | 17,7 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 71 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27 mm |
| L4 | 27,7 mm |
| X1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 0,4 m³/h |
| Suction rate (max.) | 7 l/min |
| Air consumption suction | 0,8 m³/h |
| Air consumption suction | 14 l/min |
| Sound pressure level free | 58 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 53 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Weight | 86 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Suction rate (max.) | 0,25 cfm |
| Air consumption suction | 0,49 cfm |
| Product family | SBP-C |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie