Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SBP-C is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set, connection cable

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBP-C 20 S03 VS-T

Onderdeelnr.: 10.02.01.00985

Basisejector "BASE-PUMP-controlled" in bijzondere lichte bouwvorm

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter2 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionSlang D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)123 (l/min)
Air consumption suction208 (l/min)
Operation modeelectronic vacuum switch
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 20  mm
d 4,2  mm
d1 8  mm
d2 10  mm
D 20  mm
G3 G3/8"-F
H 62  mm
H2 5,2  mm
H3 18  mm
H4 21  mm
L 92  mm
L1 168  mm
L2 54  mm
L3 62  mm
L4 25,2  mm
X1 20  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 2  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 7,4  m³/h
Suction rate (max.) 123  l/min
Air consumption suction 12,5  m³/h
Air consumption suction 208  l/min
Sound pressure level free 77  dB(A)
Sound pressure level suction 68  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 7  mm
Weight 145  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Optimal pressure 65,2  psi
Suction rate (max.) 4,34  cfm
Air consumption suction 7,35  cfm
Product family SBP-C
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen