SBP-C 25 S03 NO A VS-T
Onderdeelnr.: 10.02.01.00996
Basisejector "BASE-PUMP-controlled" in bijzondere lichte bouwvorm
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Slang D8(1)-D10(2) |
| Optimal operating pressure | 5.2 (bar) |
| Suction rate (max.) | 215 (l/min) |
| Air consumption suction | 311 (l/min) |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Operation mode | electronic vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 8 mm |
| d2 | 10 mm |
| D | 20 mm |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 62 mm |
| H1 | 72 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 26 mm |
| H4 | 21 mm |
| L | 152 mm |
| L1 | 228 mm |
| L2 | 54 mm |
| L3 | 62 mm |
| X1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Air consumption suction | 18,7 m³/h |
| Air consumption suction | 311 l/min |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 5,2 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 7 mm |
| Weight | 222 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal pressure | 75,4 psi |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 10,98 cfm |
| Air consumption blow-off | 3,71 cfm |
| Product family | SBP-C |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie