- EFFICIËNT
SBP HV 2 04 7
Onderdeelnr.: 10.02.01.01716
Basisejector voor universeel gebruik
Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen
| Shape | High vacuum |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle diameter | 0.4 (mm) |
| Size | 7 |
| Degree of evacuation | 79 (%) |
| Optimal operating pressure | 4 (bar) |
| Suction rate (max.) | 13.2 (l/min) |
| Air consumption suction | 6.5 (l/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 19 mm |
| D | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 22 mm |
| H3 | 12,5 mm |
| L | 37 mm |
| L1 | 48 mm |
| L3 | 16 mm |
| LG3 | 6 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X1 | 12 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,4 mm |
| Number of stages | 2 |
| Degree of evacuation | 79 % |
| Suction rate (max.) | 0,81 m³/h |
| Suction rate (max.) | 13,2 l/min |
| Air consumption suction | 0,4 m³/h |
| Air consumption suction | 6,5 l/min |
| Sound pressure level free | 65 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 57 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Weight | 28,7 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Optimal pressure | 58 psi |
| Suction rate (max.) | 0,47 cfm |
| Air consumption suction | 0,23 cfm |
| Product family | SBP-HV-HF |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie