Schmalz

  • EFFICIËNT

Basis-ejectoren SBP-HV / HF

Zuigcapaciteit tot 309 l/min

Ga direct naar de producten

Krachtige maar energie-efficiënte vacuümopwekking

Luchtverbruik naar keuze geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) werkstukken

Werkend vacuüm wordt zeer snel bereikt, lekkages worden veilig gecompenseerd

Lange onderhoudsintervallen, als ongevoelig voor vuil; eenvoudig te reinigen

Ontwerp
  • Lichtgewicht, compacte uitwerpmodule van geïntegreerde kunststof (1)
  • Verkrijgbaar in drie vermogensklassen en twee kenmerken: luchtverbruik geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) materialen (3)
  • Assemblages verkrijgbaar met en zonder geluiddemper (2)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 309 l/min
  • Voor luchtdichte of poreuze werkstukken
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
123456
SBP-HF-2-03-70,00245,00415,00550,00670,00768,00
SBP-HF-..-06-130,00318,00540,00690,00750,00770,00
SBP-HF-..-13-220,00290,00467,00610,00720,00765,00
0100200300400500600700800
SBP-HF 2 03 715,258,385,133,882,631,500,000,000,00
SBP-HF 2 06 1342,4434,3924,7312,089,095,521,840,000,00
SBP-HF 3 06 1367,2838,0027,0314,009,095,521,840,690,00
SBP-HF 2 13 22175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,000,00
SBP-HF 3 13 22297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,000,00
0100200300400500600
SBP-HF 2 03 70,000,481,272,514,599,2612,00
SBP-HF 2 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 3 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SBP-HF 2 13 220,000,040,080,140,230,421,84
SBP-HF 3 13 220,000,040,080,140,240,461,96
123456
SBP-HV 2 04 70,00380,00640,00790,00860,00840,00
SBP-HV...07 130,00365,00650,00840,00860,00860,00
SBP-HV...16 220,00375,00715,00900,00890,00890,00
0100200300400500600700
SBP-HV 2 04 713,209,504,403,402,902,301,701,20
SBP-HV 2 07 1342,5033,6025,0013,708,707,304,602,70
SBP-HV 3 07 1376,8039,0026,9016,009,207,605,103,10
SBP-HV 2 16 22159,00137,30112,6081,2050,5025,0017,7011,10
SBP-HV 3 16 22308,80160,00112,6081,2050,5025,0017,7011,10
0100200300400500600700800
SBP-HV 2 04 70,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SBP-HV 2 07 130,000,090,260,561,222,083,215,069,71
SBP-HV 3 07 130,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SBP-HV 2 16 220,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SBP-HV 3 16 220,000,040,080,120,210,360,580,901,49
000000
SBP-HF-2-03-70,000,010,010,020,020,02
SBP-HF-..-06-130,000,010,020,020,020,02
SBP-HF-..-13-220,000,010,010,020,020,02
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP-HF 2 03 70,540,300,180,140,090,050,000,000,00
SBP-HF 2 06 131,501,210,870,430,320,190,060,000,00
SBP-HF 3 06 132,371,340,950,490,320,190,060,020,00
SBP-HF 2 13 226,195,083,602,341,580,870,100,000,00
SBP-HF 3 13 2210,516,293,752,341,580,870,100,000,00
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,11
SBP-HF 2 03 70,0013,5935,9671,08129,97262,21339,80
SBP-HF 2 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 3 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SBP-HF 2 13 220,001,132,273,966,5111,8952,10
SBP-HF 3 13 220,001,132,273,966,8013,0355,50
000000
SBP-HV 2 04 70,000,010,020,020,030,02
SBP-HV...07 130,000,010,020,020,030,03
SBP-HV...16 220,000,010,020,030,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SBP-HV 2 04 70,470,340,160,120,100,080,060,04
SBP-HV 2 07 131,501,190,880,480,310,260,160,10
SBP-HV 3 07 132,711,380,950,560,320,270,180,11
SBP-HV 2 16 225,614,853,972,871,780,880,620,39
SBP-HV 3 16 2210,905,653,972,871,780,880,620,39
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SBP-HV 2 04 70,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SBP-HV 2 07 130,002,557,3615,8634,5558,9090,90143,28274,96
SBP-HV 3 07 130,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SBP-HV 2 16 220,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SBP-HV 3 16 220,001,132,273,405,9510,1916,4225,4942,19
Industriesegmenten
  • •Universeel
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Etikettering
Sector

1 - 10 van 26 resultaten

  • EFFICIËNT
SBP HF 2 03 7

Onderdeelnr.: 10.02.01.01715

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.3 (mm)
Size7
Degree of evacuation55 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 04 7

Onderdeelnr.: 10.02.01.01716

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.4 (mm)
Size7
Degree of evacuation79 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HF 2 06 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01717

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 07 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01718

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 07 13 S

Onderdeelnr.: 10.02.01.01719

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)37.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Shape compact ejectorsWith safety valve
  • EFFICIËNT
SBP HF 3 06 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01720

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 3 07 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01721

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 3 07 13 S

Onderdeelnr.: 10.02.01.01722

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)63.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Shape compact ejectorsWith safety valve
  • EFFICIËNT
SBP HF 2 13 22

Onderdeelnr.: 10.02.01.01723

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 16 22

Onderdeelnr.: 10.02.01.01724

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)152.6 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.