Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SBP HF 2 06 13 SD

Onderdeelnr.: 10.02.01.01729

Basisejector voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
Additional functionSilencer
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 23  mm
D 16,5  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-IG
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 8,5  mm
H3 19,5  mm
L 69,5  mm
L1 121  mm
L2 22  mm
L3 25,5  mm
LG3 5,5  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 0,6  mm
Number of stages 2
Degree of evacuation 70  %
Suction rate (max.) 2,61  m³/h
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Air consumption suction 1,15  m³/h
Air consumption suction 18,7  l/min
Sound pressure level free 67  dB(A)
Sound pressure level suction 56  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure 4  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Weight 90,9  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 29,0 ... 87,0
Optimal pressure 58  psi
Suction rate (max.) 1,5  cfm
Air consumption suction 0,66  cfm
Product family SBP-HV-HF
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen