SCPSb 10 S04 NO
Onderdeelnr.: 10.02.02.04131
Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp
Industriesegmenten: Batterijen | Universeel
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
| Suction rate (max.) | 36 (l/min) |
| Air consumption suction | 46 (l/min) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H1 | 97 mm |
| L1 | 102,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 10 |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 36 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,21 m³/h |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
| Weight | 0,17 kg |
| Control valve | Normally open |
| Product family | SCPSb |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie