Schmalz

Compacte ejectoren SCPSb

Zuigcapaciteit van 16 l/min tot 67 l/min

Ga direct naar de producten

Eco-nozzle technologie maakt een hoge zuigcapaciteit mogelijk met een geminimaliseerd persluchtverbruik

Compacte, uiterst robuuste unit voor directe montage op het handlingsysteem

Duwverbindingen besparen extra schroefverbindingen

Ook geschikt voor montage in de schakelkast dankzij de optie voor DIN-railmontage

Ontwerp
  • Basismodule van hoogwaardig kunststof
  • Pneumatische kleppen (1) voor zuigfunctie NO / NC en afblazen
  • Pneumatische aansluitingen (2) via insteeksnelkoppelingen
  • Instelschroef (3) voor het instellen van de afblaaskracht voor lichte onderdelen
  • Open geluiddemper (4) vermindert de onderhoudsinspanning
  • Optionele montagemogelijkheid voor DIN-hoedrail (5)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 67 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Basislichaam van kunststof
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
23456
SCPSb 07480,00700,00860,00850,00830,00
SCPSb 2-07345,00560,00790,00890,00880,00
0100200300400500600700800
SCPSb 070,150,300,651,101,752,754,006,1510,50
SCPSb 2-070,000,150,400,651,001,502,804,207,00
0100200300400500600700800
SCPSb 0716,0012,3010,508,006,003,801,901,000,30
SCPSb 2-0737,2028,1019,9012,507,503,902,001,000,30
23456
SCPSb 10470,00700,00850,00830,00815,00
SCPSb 2-09420,00640,00820,00875,00850,00
23456
SCPSb 15450,00660,00860,00865,00850,00
SCPSb 2-14385,00590,00800,00890,00870,00
0100200300400500600700800
SCPSb 100,050,150,300,500,801,201,752,805,50
SCPSb 2-090,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
SCPSb 150,050,070,150,250,400,600,901,302,30
SCPSb 2-140,000,000,050,100,200,350,651,202,30
0100200300400500600700800
SCPSb 1565,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
SCPSb 2-1471,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
SCPSb 1036,1029,5025,7020,8016,9013,008,103,400,50
SCPSb 2-0949,6042,1034,4024,7017,0011,407,203,300,50
00000
SCPSb 070,010,020,030,030,02
SCPSb 2-070,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPSb 074,258,5018,4131,1549,5577,87113,27174,15297,33
SCPSb 2-070,004,2511,3318,4128,3242,4879,29118,93198,22
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPSb 070,560,430,370,280,210,130,070,040,01
SCPSb 2-071,310,990,700,440,260,140,070,040,01
00000
SCPSb 100,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,00
00000
SCPSb 150,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 150,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 150,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Industriesegmenten
  • •Batterijen
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle size
Control valve
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Shape
Product family
Sector

1 - 10 van 26 resultaten

SCPSb 07 S04 NO

Onderdeelnr.: 10.02.02.04129

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size07
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
SCPSb 07 S04 NO VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04824

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size07
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modedigital vacuum switch
SCPSb 07 S04 NC

Onderdeelnr.: 10.02.02.04130

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size07
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
SCPSb 07 S04 NC VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04823

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size07
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
SCPSb 10 S04 NO

Onderdeelnr.: 10.02.02.04131

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size10
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
SCPSb 10 S04 NO VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04828

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size10
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modedigital vacuum switch
SCPSb 10 S04 NC

Onderdeelnr.: 10.02.02.04132

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size10
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
SCPSb 10 S04 NC VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04827

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size10
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
SCPSb 15 S02 NO

Onderdeelnr.: 10.02.02.04133

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size15
ConnectionSlang D6(1)-D8(2)
Suction rate (max.)65.5 (l/min)
Air consumption suction98.5 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
SCPSb 15 S02 NO VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04832

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Universeel | Batterijen

Nozzle size15
ConnectionSlang D6(1)-D8(2)
Suction rate (max.)65.5 (l/min)
Air consumption suction98.5 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modedigital vacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.