Schmalz

Bestelinformatie

Compact ejector SCPSb is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, top-hat rail clamp, vacuum filter, compressed air connection plate, mounting set, exhaust air set

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPSb 10 S04 NC VD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04827

Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp

Industriesegmenten: Batterijen | Universeel

Nozzle size10
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)36 (l/min)
Air consumption suction46 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 6  mm
d3 2,6  mm
H1 146  mm
L1 102,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 10
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 36  l/min
Suction rate (max.) 2,21  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Protection type IP IP 40 (met stekker)
Weight 0,17  kg
Control valve Normally closed
Operation mode digital vacuum switch
Product family SCPSb
Prestatiegegevens
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen