VEE-QCF1
Onderdeelnr.: 10.01.36.00112
VEE-basismodule met snelwisseladapter en geïntegreerde vacuümleiding
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Type | 1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 25,4 mm |
| H | 33 mm |
| H1 | 34,8 mm |
| L | 38 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie