Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SPB4 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPB4 (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads

 

Available accessories: filter screen, hose clamp, insert disc

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPB4 50 SI-55 SC090

Onderdeelnr.: 10.01.06.02613

Balgzuiger (rond) met 4,5 vouwen voor hoge dynamiek op folie en niet vormvaste verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds4.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 20  mm
d1 24,8  mm
d2 30  mm
D1 51  mm
Dk 31  mm
Dmax(S) 51,5  mm
Ds 50,3  mm
H 76  mm
H2 14  mm
H3 16  mm
Z (Stroke) 36,5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force at -200 mbar 16,5  N
Suction force at -400 mbar 33  N
Suction force (-600mbar) 49,5  N
Pull-off force at -200 mbar 22  N
Pull-off force at -400 mbar 37  N
Volume 64,55  cm³
Size 50
Nipple family SC 090
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 31,3  g
Product family SPB4
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen