Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SPB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB1, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: filter screen (sieve, round), suction cup insert

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03500

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 32,3  mm
dn 6,1  mm
Dmax(S) 58,4  mm
Ds 51,4  mm
G1 G1/4"-M
H 39,2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 18  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 54,7  N
Pull-off force 72,7  N
Lateral force 31,2  N
Volume 30,18  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 50
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 26,3  g
Product family SPB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen