SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.03500
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 32,3 mm |
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 39,2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 54,7 N |
| Pull-off force | 72,7 N |
| Lateral force | 31,2 N |
| Volume | 30,18 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 26,3 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi