SDC2 50 PU 30/60 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05534
Balgzuignap (rond) voor gestructureerde en ruwe werkstukoppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Kunststof | Logistiek | Universeel
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| dn | 8 mm |
| D1 | 42,5 mm |
| Dk | 27,5 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G3/8-AG |
| H | 41,5 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction force (-600mbar) | 22,6 N |
| Pull-off force | 72 N |
| Volume | 19,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie