FSG 5 NBR-55 M5-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00662
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-IG |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 2,6 mm |
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 24 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 5 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | M5-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Volume | 0,03 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,32 N |
| Pull-off force | 0,8 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 1,7 g |
| Product family | FSG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie