SAOF 140x70 NBR-60 G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00278
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 140x70 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 76 mm |
| Bs | 67,6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 33,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 149 mm |
| Ls | 140,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 425 N |
| Lateral force | 344 N |
| Lateral force oily surface | 230 N |
| Volume | 57,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 90 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 107,3 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 140x70 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie