SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00596
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 120x60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 65 mm |
| Bs | 57,6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 32 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 128 mm |
| Ls | 126,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 312 N |
| Lateral force | 254 N |
| Lateral force oily surface | 170 N |
| Volume | 39,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 99 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 120x60 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie