Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SGON (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGO – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Cups of the size 24 x 8 mm and larger are delivered with a two-ear clamp


Available spare parts: suction cup SGO, connection nipple SA-NIP, two-ear clamp

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SGON 60x20 HT1-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00412

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica | Universeel

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Bmax(S) 22  mm
Bs 19  mm
dn 3,5  mm
G1 G1/4"-M
H 26  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 61  mm
Ls 59  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 2,5  mm
Notitie: De toelaatbare maattoleranties van rubberen onderdelen komen overeen met DIN ISO 3302-1 M3.
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Dimension (LxW) 60x20
Suction force (-600mbar) 50,1  N
Volume 3,61  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 19  g
Product family SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen