Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PFG 95 VU1-72 N012

Onderdeelnr.: 10.01.01.00430

Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size95
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 12  mm
d1 25  mm
Dk 31  mm
Dmax(S) 101  mm
Ds 95  mm
H 25  mm
H2 12  mm
H3 16,5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 95
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 350  N
Volume 43,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 140  mm
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 58  g
Number of folds 0
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen