Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PFG 95 VU1-72 N012

Część nr.: 10.01.01.00430

Przyssawka płaska (okrągła)

Size95
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 12  mm
d1 25  mm
Dk 31  mm
Dmax(S) 101  mm
Ds 95  mm
H 25  mm
H2 12  mm
H3 16,5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 95
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 350  N
Volume 43,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 140  mm
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 58  g
Number of folds 0
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka