Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00126

Oppervlak vacuümgrijper

Industriesegmenten: Solar

Length L141 (mm)
Width B141 (mm)
Height H3 (mm)
Suction cup materialPolyetheretherketone PEEK
Utilization designWafer gripper
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 141  mm
d2 16  mm
H 3  mm
L 141  mm
X2 110,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Polyetheretherketone PEEK
Weight 63,3  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen