SW 80 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.05.04.00014
Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 0.80 mm |
| Length L | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 0,8 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 0.80 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,3 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 4,9 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,32 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 5,3 l/min |
| Weight | 9,4 g |
| Product family | SW |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie