Schmalz

Bestelinformatie

Flow resistor SW is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SW 200 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.04.00019

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size2.00 mm
Length L5 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G1/4"-M
dn 2  mm
L 5  mm
LG1 9  mm
SW1 17  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 2.00 mm
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2,05  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 34,1  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 2,18  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 36,4  l/min
Weight 7,9  g
Product family SW
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen