Schmalz

Mobiele transportsystemen Destuff-it™ / Restuff-it™

Ergonomische grijpersystemen voor het laden en lossen van met de vloer beladen transporteurs zoals vrachtwagens of containers

Het mobiele transportsysteem Destuff-it™ verhoogt het rendement bij het lossen van containers of trailers en verbetert tegelijkertijd de ergonomie van de operators. Door de transportband optimaal uit te lijnen met de verpakkingswand wordt het proces van het lossen versneld, terwijl vermoeidheid en spierspanning aanzienlijk worden verminderd. Dit leidt tot een hogere doorvoer, grotere bufferinhoud en langdurig behoud van gezondheidswerkers.

Voor een even efficiënt rendement vormt Restuff-it™ een ideale aanvulling op de grijpersystemen. Samen zorgen beide oplossingen voor maximale productiviteit en ergonomisch werken in de hele logistieke ketting - van het lossen tot het laden van transporteurs.

Product Inquiry
Productiviteit verhogen

Met behulp van mobiele transportsystemen kan het laden en lossen twee keer zo snel gaan als handmatig, waardoor een doorvoersnelheid tot 2000 dozen per uur mogelijk is

Dockgebruik verbeteren

Terwijl de producten continue op de transportband worden gesorteerd, sorteren en palletiseren de werknemers ze aan het einde van de lijn op de juiste manier.

Gezondheid en veiligheid verbeteren

De flexibele systeemkop en het beweegbare operator platform verzekeren een optimale positionering en verminderen de belasting van werknemers tijdens het laden en lossen. Diverse sensoren beschermen de operator actief. Het resultaat: minder vermoeidheid, spierbelasting en letsel

Investering met toegevoegde waarde

Tot 50% lagere loskosten en een ROI in minder dan twee jaar - zelfs met slechts twee containers per dag

Modulair systeem

  • Robuust operator platform (1)
  • Beweegbare grijpersystemen (2) voor optimale uitlijning van de transportband op de wand van het pakket; bufferinhoud 75 kg bij 30° helling
  • Handgreep (3) voor intuïtieve sturing van de grijpersystemen door trekken of duwen, inclusief geïntegreerde handdetectiesensor als veiligheidsfunctie
  • Batterij-aangedreven aandrijfsysteem met geïntegreerde lader (4) voor aandrijving in de container of van dock naar dock
  • Voorwaarts bewegende transportband (5) om de geloste werkstukken te transporteren
  • Drukmatten (6) om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren tijdens het rijden met de grijpersystemen
  • Sensoren (7) om botsingen te voorkomen en mensen en obstakels te beschermen
  • LED verlichting en ventilatoren (8) om het werkcomfort te verhogen en het risico op letsel te verminderen
Ontwerpgegevens

Attribuut Type
Breedte B 2.060 mm
Hoogte H 2.110 mm
Lengte L 3.410 mm - 3.720 mm
Breedte kantelband B1 610 mm
Technische gegevens
Technische gegevens en functies
Type Eigengewicht
[kg]
Aansluiting Bandeninhoud
[kg]

Bandsnelheid
(min / max) [m/s]

Rijsnelheid
[m/s]
Draagvermogen van het platform voor de operator
[kg]
Destuff-it™ / Restuff-it™ 1680 400 V / 3 PH / 50 HZ 74 0,45 / 0,55 0,254 250

Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen