Vacuüm heftoestellen VacuMaster Glass 1000
Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 1000 kg
De VacuMaster Glass 1000 is het ideale tilapparaat voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Hij hangt aan een bouwkraan en kan lasten tot 1000 kg moeiteloos tillen in zowel horizontale als verticale richting. De werkstukken kunnen 90° worden gezwenkt, 360° geroteerd en vastgezet in stappen van 45°. Het zwenkproces kan worden versneld en vertraagd door handmatig in te grijpen op de daalcilinder. Dankzij het modulaire ontwerp en de eenvoudig in te pluggen componenten kan het tilapparaat worden aangepast aan verschillende werkstukafmetingen. De functie "Vacuüm aan/uit" kan worden geregeld met behulp van twee drukknoppen op het apparaat of optioneel met behulp van een radiografische afstandsbediening.
De VacuMaster Glass 1000 werkt onafhankelijk van de voeding. Een led-display geeft informatie over de oplaadstatus van de oplaadbare en vervangbare 12V-accu.
Vacuümheftoestel met speciale zuigplaten voor maximale houdkracht op glasoppervlakken
Soepel manueel zwenken en draaien van het werkstuk voor een eenvoudige en ergonomische bediening
Hoge mate van veiligheid (volgens DIN EN 13155) door twee redundante vacuümcircuits met veiligheidsreservoir en bewaking met akoestische waarschuwing
Modulair ontwerp met verlengingsarmen en eenvoudig verplaatsbare zuigplaten voor een snelle aanpassing aan verschillende glasafmetingen
Uitgerust met een accu voor gebruik zonder externe stroomvoorziening
Modulair systeem
(1) Verwijderbare laadarm met afstelbaar ophangoog
(2) Daalcilinder met vergrendelfunctie voor veilig zwenken
(3) Ophangoog voor montage zonder laadarm
(4) Handmatig draai- en zwenkapparaat
(5) Twee drukmeters om het vacuüm in het betreffende circuit aan te geven
(6) Statusdisplay voor laadniveau accu
(7) Elektronische drukknop voor vacuüm aan/uit (optioneel geregeld via radiografische afstandsbediening)
(8) Allround hendel om het liftapparaat te geleiden
(9) Verwijderbare verlengingsarmen
(10) Alle zuigplaten zijn eenvoudig te verwijderen of snel aan te passen voor werkstukken van verschillende formaten
Technische gegevens
De VacuMaster Glass 1000 is ontworpen voor lasten tot 1000 kg (horizontaal en verticaal). Het geoptimaliseerde dode gewicht van het tilapparaat ligt tussen 130 kg en 140 kg. Het laadvermogen is afhankelijk van het aantal zuigplaten dat wordt gebruikt (100 kg/zuigplaat)
Energievoorziening: accu 12 V/4 A
Accuvermogen: 7 Ah
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
| 4 zuigplaten | 6 zuigplaten | 8 zuigplaten | 10 zuigplaten | |
|---|---|---|---|---|
| Max. laadvermogen | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Netto gewicht | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| Minimale grootte werkstuk | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| Volume per veiligheidsopslag | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| Zuigvermogen vacuümpomp | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Max. druk | 730 mbar vacuüm | 730 mbar vacuüm | 730 mbar vacuüm | 730 mbar vacuüm |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C |
| Voltage | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Accuvermogen | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| Primair energieverbruik | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Voorbeeld configuraties




Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Accessoires
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië – Onze partner Uplifter beantwoordt graag al uw aanvragen over VacuMaster Glass.