Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP2 VBV

Onderdeelnr.: 11.01.43.00176

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)60 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.3 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight40 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G1"-IG
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (60 Hz) 60  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 1,3  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Version IE3:US/CAN
Weight 40  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen