RSV 14 G3/8-IG MS10.05.05.00002Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegvalNominal size14 (mm)Thread G1G3/8"-FNominal flow rate20 (m³/h)Operating temperature-20 ... 100 °CMaterialBrassToon meerMinder tonenProduct tonen
VAM 63 V H BAR/PSI10.07.02.00003Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuümOutside diameter D63 (mm)Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 barShape manometersAansluiting achterProduct familyVAMBAR/PSI scaleToon meerMinder tonenProduct tonen
VSL 15-9 PVC-G KL-TR10.07.09.00005PersluchtslangOutside diameter D15 (mm)Internal diameter d9 (mm)Length max.50 (m)Material hosePVC with tissuePressure range (operating pressure) [bar] barOperating temperature °CColorDoorzichtig-transparantToon meerMinder tonenProduct tonen