RSV 14 G3/8-IG MS10.05.05.00002Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di correnteDiametro nominale14 (mm)Filettatura G1G3/8"-IGPortata nominale20 (m³/h)Temperatura d'intervento-20 ... 100 °CMaterialeOttoneMostra di piùMostra menoMostra il prodotto
VAM 63 V H BAR/PSI10.07.02.00003Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuotoDiametro esterno D63 (mm)Campo di misura [bar]-1,00 ... 0,00 barManometri di formaRaccordo posterioreFamiglia di prodottiVAMScala BAR/PSIMostra di piùMostra menoMostra il prodotto
VSL 15-9 PVC-G KL-TR10.07.09.00005Tubo flessibile aria compressaDiametro esterno D15 (mm)Diametro interno d9 (mm)Lunghezza max.50 (m)Materiale tubo flessibilePVC con tessutoCampo di pressione (pressione di esercizio) [bar] barTemperatura d'intervento °CColoreChiaro-trasparenteMostra di piùMostra menoMostra il prodotto