- NIEUW
VCBL-R 130x30x45 30/40 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05438
Blokzuiger voor rastertafel
Dimension (LxW) | 130x30 |
Height H | 45 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 137,7 mm |
H | 45 mm |
H1 | 55,3 mm |
L | 130 mm |
L1 | 130 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Documentatie
Documentatie