VCBL-R 160x160x25 30/50 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.02674
Blokzuiger voor rastertafel
Dimension (LxW) | 160 x 160 |
Length L | 160 (mm) |
Width B | 160 (mm) |
Height H | 25 (mm) |
Grid | 30/50 |
Recommended slot width x slot depth [mm] | 6,5/7,5 |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 160 mm |
H | 25 mm |
L | 160 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Grid | 30/50 |
Weight | 0,63 kg |
Documentatie
Documentatie