VCBL-B 125x75x48 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.03170
Blokzuiger
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 125 mm |
L1 | 146 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,46 kg |
Documentatie
Documentatie