- NIEUW
CMB-HD D120x69 RB
Onderdeelnr.: 10.01.27.01874
Vacuümblok met hoge klemkrachten voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking
Shape | Heavy duty |
Outside diameter D | 120 (mm) |
Height H | 69 (mm) |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Additional function vacuum block | Friction pad |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 120 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 58 mm |
D4 | 98 mm |
D5 | 25 mm |
G1 | M10-F |
H | 69 mm |
H2 | 15 mm |
X1 | 95 mm |
X2 | 70 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Spannkraft | 905 N |
Lateral force | 362 N |
Repeatability | ± 0.03 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie