- NIEUW
VAGG 10 AC3 30 MD
Onderdeelnr.: 10.01.27.01969
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
Suction rate (max.) | 10 (m³/h) |
Reservoir volume | 30 (l) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 360 mm |
D | 12 mm |
D1 | 14 mm |
D2 | 7,2 mm |
H | 733 mm |
L | 746 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (max.) | 10 m³/h |
Current type | Three phase A.C. |
Max. vacuum | 930 mbar |
Function | Handleiding drain |
Documentatie
Documentatie