SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Onderdeelnr.: 10.01.29.00568
Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Number of needles | 6 |
| Needle diameter | 1.5 (mm) |
| Additional function | Variabele slag, grote kracht |
| Needle stroke Z(NA) | 25 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 48 mm |
| B2 | 10 mm |
| d | 6,6 mm |
| d1 | 11 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 87,2 mm |
| H1 | 111,6 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 229 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| X3 | 25 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of needles | 6 |
| Needle diameter | 1,5 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | Any |
| Weight | 1.140 g |
| Additional function | Variabele slag, grote kracht |
| Product family | SNG-V |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie