HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00557
Houdersystem
Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 30/40 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4,5 mm |
D | 28,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 30/40 |
Material | Aluminum |
Weight | 86 g |
Size | 30/40 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie