- EFFICIËNT
SB 390 315 4 IE3-TYP3
Onderdeelnr.: 10.04.01.00076
Vacuümventilator
Suction rate (50 Hz) | 390 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 470 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 315 (mbar) |
Vacuum (60 Hz) | 290 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Voltage 60 Hz | S069 |
Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
Approval | IE3 |
Weight | 53 (kg) |
Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-F |
H | 454 mm |
L | 501 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 390 m³/h |
Suction rate (50 Hz) | 6.499,9 l/min |
Suction rate (60 Hz) | 470 m³/h |
Vacuum (50 Hz) | 315 mbar |
Vacuum (60 Hz) | 290 mbar |
Protection type IP | IP 55 |
Rated power at 50 Hz | 4 kW |
Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Sound pressure level at 50 Hz | 72,5 dB(A) |
Sound pressure level at 60 Hz | 74,4 dB(A) |
Weight | 53 kg |
Version design | IE3-TYP3 |
Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
Product family | SB |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie